Závěs Zn dlouhý otvor
Vybraná varianta

Závěs 8, 40, zinek, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.630.94
0.0.630.94
Technické údaje
Rozsah dodávky
poloviny pantu, zinkový odlitek
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.630.94 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 181 g |
| Max. síla | Fmax. = 750 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Bílé hliníkové provedení dokonale zapadá do celkového vzhledu strojního zařízení. Pant 8 40 Zn je k dispozici také v černé barvě (0.0.196.36).
Panty Zn spojují profily pod libovolným úhlem až do 180°. Mohou být použity vlevo nebo vpravo a mohou být připevněny na vnější povrchy nebo čelní plochy profilů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Colour: White aluminium | |
Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000
Závěs Zn dlouhý otvor
Vybraná varianta

Závěs 8, 40, zinek, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.630.94
0.0.630.94
White aluminium
Black