Háček 8


Vybraná varianta
Háček 8 80 x 40, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.634.67)
Háček 8 80 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.634.67
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7092-6, ocel, lesklé pozinkování
1 automatická drážková matice V 8 ocel M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.634.67
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 12,5 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Háček, který dokáže víc. Protože háček 8 80x40 vyčnívá dále než jiné modely, lze jej použít i k bezpečnému uchycení větších předmětů. Může být instalován uvnitř manipulačního prostoru, na boku pracovní plochy nebo před pracovní plochou.

Varianty

Řadit podle

Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho R30Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho R40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 40x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x40Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x40Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Pinza de telaColor:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Pinza de telaColor:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 40x20Color:  Gris Gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000