Zvedací sloupek TCP/IP 24 V
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 zvedací sloupek TCP/IP 24V
1 sada kabelů pro zvedací sloupek TCP/IP 24V s odlehčením tahu
4 zápustné šrouby ISO 10642 M10x45, ocel, nerez
4 zápustné šrouby ISO 10642 M10x80, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.90 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 30,1 kg |
| Třída ochrany | IP44 |
| Rozhraní | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Přesnost polohování | ≥ 1,5 mm |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 100 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 900 mm |
| Max. nosnost | F = 1000 N |
| Spotřeba proudu | 6...20 A |
Popis
Zvedací sloupek má integrovaný řídicí systém a je připraven pro připojení ke kobotu. Díky síťovému připojení lze zvedací sloupek ovládat přímo jako svislou osu při programování robotu.
Integrační sada se skládá ze zvedacího sloupku a odpovídající sady kabelů. Všechny ostatní komponenty, jako je vlastní napájecí jednotka, montážní deska zvedacího sloupku 8 240x200 a adaptérová deska zvedacího sloupku 8 200x200, lze doplnit podle potřeby.
Varianty
Řadit podle
| Esecuzione: Integrator Set | |
| Esecuzione: Plug and Play Set |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Číslo celního tarifu
84289090