Vložky válečkové lišty
Vybraná varianta

Válečková jednotka 4 x D11, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.644.55
0.0.644.55
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 válečky D11, PA
Pouzdro, PA-GF, černý odstín
4 osy, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.644.55 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 31 g |
| Max. síla | Fmax. = 250 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace
Přípustné zatížení na jeden váleček: Fmax. = 250 N.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Sfere | Colore: - | Ruota: Sfera D24 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Scorrimento | Colore: nero | Ruota: Cuneo | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Spazzole | Colore: nero | Ruota: Spazzola | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Protezione antiritorno | Colore: nero | Ruota: Protezione antiritorno | a prova di ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097
Vložky válečkové lišty
Vybraná varianta

Válečková jednotka 4 x D11, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.644.55
0.0.644.55

nero



rosso
giallo
verde