Vložky válečkové lišty


Vybraná varianta
Válečky D30 s nákolkem, signální červený odstín podobný RAL 3001 (0.0.627.09)
Válečky D30 s nákolkem, signální červený odstín podobný RAL 3001
0.0.627.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Váleček D30 s nákolkem, PA
Pouzdro, PA-GF, černý odstín
Osy, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.627.09
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 19,6 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvasignální červený odstín podobný RAL 3001

Popis

Díky široké nabídce vložek, které jsou pro válečkové lišty 8 40 x 40 k dispozici, jde o skutečně univerzální řešení:
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace

Montážní pokyny

Vlastní úprava válečkové lišty 8 40 x 40 nemůže být jednodušší: Stačí zasunout vložky do lišty a sestavit si ideální válečkovou lištu. Konce jsou zakryté krytkami.

Varianty

Řadit podle

Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD: 
Type de transport:  BillesCouleur:  -Galet:  Bille D24Sécurité ESD: 
Type de transport:  GlissièresCouleur:  noir noirGalet:  CaleSécurité ESD: 
Type de transport:  BrossesCouleur:  noir noirGalet:  BrosseSécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocageCouleur:  noir noirGalet:  Insert de blocageSécurité ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39174000