Kabelový kanál E 1 800-160 x 160

0.0.678.33


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kanálový profil U 160x160 SE nebo U 160x80 SE, Al, eloxovaný
1 nosný profil (víko) 160, Al, eloxovaný
2 krytky kabelových průchodek 160 s těsnicím kartáčem
Upevňovací materiál

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.33
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 8,272 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Dostatek míst pro všechny kabely, zástrčky a napájecí zdroje: Velkoryse dimenzované kabelové kanály E udržují na pracovním stole vše bezpečně uložené, chráněné před prachem a zajišťují tak uklizené a bezpečné pracovní prostředí.
Kabelové kanály E jsou k dispozici s průřezy 160 x 80 mm nebo 160 x 160 mm v příslušných šířkách a jsou připraveny pro připojení k pracovním stolům značky item. V kombinaci se stolními nástavbami K56, které jsou vybaveny integrovaným kabelovým kanálem (0.0.670.72), lze kabely vést skrytě až do kabelového kanálu. Chránič kabelové průchodky, víko 160 s těsnicím kartáčem (0.0.665.12) lze integrovat podle potřeby. Vznikne tak čistý a bezpečný vývod pro kabely v úrovni stolu.
K zajištění bezpečného vedení kabelů z kalového kanálu k podlaze jsou oba konce vybaveny držákem pro flexibilní kanál (0.0.635.78).

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Číslo celního tarifu
76042990