Šroub se zapuštěnou hlavou a závitem / matice s T-drážkou
Technické údaje
Rozsah dodávky
šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
drážková matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.680.93 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | Abstand: 2 | Schraubenkopfhöhe: 3.1 | |
| Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Abstand: 3 | Schraubenkopfhöhe: 3.1 | |
| Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Abstand: 3 | Schraubenkopfhöhe: 3.7 | |
| Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 2-5 mm | Abstand: 4.5 | Schraubenkopfhöhe: 5 | |
| Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 5-7 mm | Abstand: 4.5 | Schraubenkopfhöhe: 3.7 | |
| Nuttyp: 10 mm | Gewinde: M10 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Abstand: 5.3 | Schraubenkopfhöhe: 6.2 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098