Synchronizační sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 půlspojky D80/VK32, Al
2 půlspojky rozšiřujícího náboje D80/D34, ocel a Al
2 vložky spojky D80, PU, červená
Utahovací moment, šroub rozšiřujícího náboje: 49 Nm
Utahovací moment, šroub upínacího náboje: 23 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.61 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozorňujeme, že maximální délka synchronního hřídele se liší v závislosti na jeho provozních otáčkách.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Kompatibilita: KLE | Spojka: D55 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: KLE | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KRF | Spojka: D50 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: GSF / KLE | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D12 | Spojka: D30 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D15 | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Spojka: D80 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080