Upínací sada, profil synchronizační hřídele


Vybraná varianta
Svěrná sada pro synchronní profil VK32 (0.0.463.30)
Svěrná sada pro synchronní profil VK32
0.0.463.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

8 podložek standardního spoje 6, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St 2xM6-60, PÚ: pozinkování
8 šroubů M6x25, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.463.30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 196 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upínací sada obsahuje všechny díly potřebné k připevnění částí drážkového hřídele k oběma koncům synchronního profilu.
K axiálnímu zajištění synchronního hřídele mezi hnacími prvky musí být použity pojistné kroužky W.
Montážní otvory pro upínací šrouby se vyvrtají v místě rysky profilu, kolmo k jeho středové ose.
Utažení upínacích šroubů se provede přes předem připravené montážní otvory.

Varianty

Řadit podle

Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020401
eCl@ss 11.0
23020401
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
73269098