Univerzální upevňovací sada


Vybraná varianta
Univerzální spoj 12, pozinkování (0.0.003.57)
Univerzální spoj 12, pozinkování
0.0.003.57
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo univerzálního spoje 12, zinkový odlitek
šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M12x45, ocel, pozinkování
podložka DIN 433-13, ocel, pozinkování
drážková matice 12 St M12, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.003.57
LineLine 12
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 155 g
Dodací jednotka1 sada
Utahovací moment, lesklé pozinkováníMbz-p = 60 Nm

Popis

Univerzální spojovací sada 12 leskle pozinkovaná od společnosti item spojuje dva profily řady 12 v pravém úhlu a vytváří tak nerotační spoj, který je vysoce odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu.
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek je vyroben z litého zinku a vyžaduje montážní otvor.
Profiles can be retrofitted or moved in existing constructions using universal fastening sets.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  10Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  12Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  10Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200