Univerzální upevňovací sada


Vybraná varianta
Univerzální spoj St 8 (nerez) 40, nerez (0.0.601.03)
Univerzální spoj St 8 (nerez) 40, nerez
0.0.601.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 spojovací čep D12x40 2D6, nerezová
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x32, PÚ: pozinkování
2 profily drážkových matic St 8 M6, nerezová
2 krytky, PA, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.601.03
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 65 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálOcel
Utahovací moment, nerezová ocelMnerez = 8 Nm

Popis

Univerzální spojovací sada St 8 40 nerezová od společnosti item spojuje dva profily řady St 8 40x40 v pravém úhlu a vytváří tak nerotační spoj, který je vysoce odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu.
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek vyžaduje montážní otvor.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  10zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  12zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  10zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200