Univerzální upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 tělo univerzálního spoje 8, zinkový odlitek
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x30, ocel, pozinkování
1 drážková matice 8 St M8, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.92 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 41 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 25 Nm |
Popis
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek je vyroben z litého zinku a vyžaduje montážní otvor.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 12 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200