Válečkové prvky v drážkách


Vybraná varianta
Kladka 8, černý odstín (0.0.026.83)
Kladka 8, černý odstín
0.0.026.83
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

kladka, PA-GF, černý odstín
2 radiální kuličková ložiska, utěsněná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.83
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 32 g
Max. sílaFmax. = 150 N
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Variabilně použitelné kladky, které se mohou vést v drážkách profilů.
Použitím šroubů M5 (konstrukční řada 5) a M6 (konstrukční řada 6 a 8) lze kladky připojit k libovolným konstrukčním dílům a s těmi pak pohybovat podél drážky profilu.
Lehké plošné samonosné výplně lze při použití kladek použít jako posuvné dveře.

Varianty

Řadit podle

Line:  8
Line:  5
Line:  6

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
83022000