Kladka s krytkou 8

0.0.458.85


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

příruba, PA-GF, černý odstín
krytka, PA, černý odstín
kladka 8, PA-GF, černý odstín
1 šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M6x30, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné šrouby DIN 933-M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.458.85
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 66 g
Max. sílaFmax. = 75 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Kompletní krytá kladka, která se vede v drážce profilu 8.
Kladky s krytkou se mohou upevnit k profilům 5, 6 a 8 nebo přímo k libovolné ploše.
Díky podélné drážce uprostřed profilu lze nastavovat výšku kladky s krytkou.
Kladka 8 je asymetrická. Způsobem montáže lze proto nastavit přesazení profilů (0 nebo 2 mm).

F = max. 75 N

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Číslo celního tarifu
83022000