Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 6,5 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,07 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 8,79 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 10,67 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,76 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,29 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,25 cm3 |
Popis
Spojení profilů se provede pomocí spojek svěrných profilů.
Pro zavěšení rámů ze svěrných profilů E se použijí závěsy pro svěrné profily E, které se vsadí do rohových spojek svěrných profilů.
The new Clamp Profiles can therefore be combined at will with Clamp Profiles 8 40x40 E.
Odlehčené svěrné profily 8 80x40-180° a W80x80x40 kombinují funkci profilu pro rozvody a svěrného profilu. Dodávají se ve speciálních délkách (4 800 mm) pro profily s optimálním odřezem.
Pro panelové prvky se doporučují plné desky o tloušťce 4 až 6 mm (např. polykarbonát 4 mm). Panely jsou zajištěny pomocí těsnění do drážky 8, která zajišťují jejich bezpečné usazení v drážce.
Vložený pásek z pružinové oceli tlačí podélně a trvale na svíranou plošnou výplň.
U výplní z materiálů s nižší tvrdostí povrchu (např. polykarbonát, pletivo Al) je proto možno počítat s vysokou upevňovací schopností.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj