Klíč otevřený SW65/SW17 plochý

0.0.671.12


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.671.12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 416 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Nejlepší přenášení síly, zejména ve stísněných prostorových podmínkách! S plochým otevřeným klíčem SW65/SW17 je utahování a seřízení pojezdových kol se stavěcí nožkou D62 obzvláště jednoduché. Kombinuje všechny rozměry, které jsou potřeba pro pojezdová kola.
Pojezdová kola se stavěcí nožkou D62 nabízejí nejlepší mobilitu díky stabilní kladce a stabilnímu stání díky výsuvné nožce. Ta se ovládá stavěcím kolečkem. U velkých břemen je navíc potřeba stranový klíč SW 17. Otevřený klíč SW65/SW17 item je dostatečně kompaktní, abyste s ním mohli pohodlně pracovat v blízkosti podlahy, a je dostatečně dlouhý, abyste pákou mohli otáčet s potřebnou silou.
Na druhé straně plochého otevřeného klíče SW65/SW17 je velký otvor SW65 pro montáž pojezdového kola se stavěcí nožkou D62 (0.0.674.53) k profilu. Vystačí Vám tak jeden nástroj pro všechny úkoly.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Číslo celního tarifu
82041100