Upevňovací sada se západkou


Vybraná varianta
Klik spoj 8 90° (0.0.606.94)
Klik spoj 8 90°
0.0.606.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

upínací profil Al, přírodní odstín
upínací prvky, ocel, nerez
zavírací plech, ocel, nerez
šroub s válcovou hlavou M6x25, ocel, PÚ: pozinkování
upínací šroub M8, ocel, PÚ: pozinkování
krytka 8 40x40, zinkový odlitek, odstín bílý hliník

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.606.94
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 125 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní pokyny

Pro použití klik spoje 8 90° se do dutiny čelně připojeného profilu 8 musí nařezat závit M8x20. Vzdálenost mezi čelní plochou profilu a stranou druhého profilu je v tomto případě 24 mm.

Varianty

Řadit podle

Model:  Both sidesConnection type:  Intersecting / parallelShape:  -
Model:  One-sidedConnection type:  Right angledShape:  Square Square

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
83024200