Úhlový spoj na zábradlí
Technické údaje
Rozsah dodávky
Část kloubu D30, hliníkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Část kloubu D30-R20, zinkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Distanční prvek kloubu, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
drážková matice 8 St M6, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x10, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.620.28 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 102 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Spojovací prvek se přišroubuje na čelní plochu kolenního zábradlí a ukotví se v drážce sloupku. Integrovaný kloub umožňuje uživatelům postavit kolenní zábradlí pod libovolným úhlem. To platí jak pro pravoúhlou instalaci na plošině, tak pro instalaci na schodišti, aby odpovídala příslušnému sklonu.
Varianty
Řadit podle
| Průměr konektoru: 40 mm | |
| Průměr konektoru: 30 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900