Úhlový spoj na zábradlí
Technické údaje
Rozsah dodávky
Část kloubu D40, zinkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Část kloubu D30-R20, zinkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Distanční prvek kloubu, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
drážková matice 8 St M6, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x10, ocel, PÚ: pozinkování
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x18, ocel, PÚ: pozinkování
Speciální šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.620.24 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 110 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Connector diameter: 40 mm | |
| Connector diameter: 30 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900