Vyrovnávací stavěcí noha
Vybraná varianta

Stavěcí nožka D60, M12x75, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.43
0.0.635.43
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.635.43 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 162 g |
| Max. síla | Fmax. = 5 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
| Úhel | α = 7 ° |
Popis
Nyní si můžete objednat také stavěcí nohy, které mají tlakově lité podstavy potažené šedým plastem nebo bílým hliníkem, aby ladily s přirozenou barvou hliníkové konstrukce a celou řadou podlahových povrchů.
Nabízejí naprosto stejné designové a funkční vlastnosti jako černé verze.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 47 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: - | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098
Vyrovnávací stavěcí noha
Vybraná varianta

Stavěcí nožka D60, M12x75, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.43
0.0.635.43
* Povinný údaj

schwarz
Aluminium natur








grau