Pojezdové kolo
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
osa kola s kuličkovým ložiskem
pojistka proti pootočení
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 90 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.603.26 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 580 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 80 kg/kolo |
Popis
Kolečka mají dobré valivé vlastnosti, vysokou nosnost a odolávají většině vlivů prostředí.
Antistatická kolečka lze dodat také speciálně pro použití v odvětví elektroniky. Mají vhodné běhouny a trvale vodivé spojení kolo/plášť. Odolnost antistatické verze vůči výboji je 105 Ω.
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu.
Pokud je podlaha nerovná nebo je hmotnost nerovnoměrně rozložena, vypočítá se zatížení pro každé kolečko zvlášť podle následujícího vzorce:
Jazýček proti pootočení tohoto válečku je navržen pro šířku drážky 8. Nevejde se do užších systémových drážek ani do základních desek.
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Kolečka lze také připevnit na drážkovou stranu profilů pomocí vhodných základních desek / přepravních desek (v případě potřeby lze příliš dlouhé závity kompenzovat podložkami DIN 125). Kromě toho je lze pro specifické aplikace kombinovat s kotevní deskou 8 (viz Souhrnný katalog stavebnicového systému MB, oddíl 2.1 Stavěcí nohy).
Varianty
Řadit podle
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000