Kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D160 140x110 ESD (0.0.667.34)
Kolo D160 140x110 ESD
0.0.667.34
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování
osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
tělo kola PA
běhoun TPU, 94 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.34
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,4 kg
Dodací jednotka1 kus
nosnost260 kg/kolo

Popis

Otočná a pevná pojezdová kola lze připevnit k rámům vyrobených z profilů řady 8 prostřednictvím čtyř otvorů v integrované připojovací desce. Alternativně lze pojezdová kola připevnit ke dvěma paralelním profilům 8 D30. Tyto trubky systému profilových trubek D30 mají integrovanou drážku řady 8. Díky příslušné připojovací sadě 8 pro otočná/pevná pojezdová kola je instalace snadná.
Rollenserie D160 mit Anschraubplatte 140x110 (Rollendurchmesser 160 mm). Rolle mit ESD-Ableitfähigkeit auf Wunsch.
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.

Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.

Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
nosnost 260 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Load capacity (roll):  200 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  250 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  450 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  550 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  400 kgRoll diameter:  200 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  600 kgRoll diameter:  200 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000