Kontejner na díly
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 okno, PC, průhledné/černé
1 popisový štítek
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.432.76 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 152 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Stohovatelné kontejnery na díly jsou rozděleny do dvou částí: úložná část v zadní části a integrovaný vychystávací zásobník v přední části, kde lze malé díly přehledně roztřídit na kusy vy využitím šikmého přechodového bodu.
Spojovací prvky pro kontejnery na díly slouží k upevnění kontejnerů k profilům s drážkou řady 8. Úhel mezi kontejnerem a profilem lze nastavit v krocích po 15° a podpořit tak přirozené pohybové sekvence.
Okénko se může nasadit otočené o 180° (černou stranou dopředu).
Varianty
Řadit podle
| Kontejner na díly: 80x40 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Délka hrany X: 80 | Délka hrany Y: 40 | |
| Kontejner na díly: 80x40 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Délka hrany X: 80 | Délka hrany Y: 40 | |
| Kontejner na díly: 120x40 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Délka hrany X: 120 | Délka hrany Y: 40 | |
| Kontejner na díly: 120x40 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Délka hrany X: 120 | Délka hrany Y: 40 | |
| Kontejner na díly: 160x80 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Délka hrany X: 160 | Délka hrany Y: 80 | |
| Kontejner na díly: 160x80 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Délka hrany X: 160 | Délka hrany Y: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097