Desky vozíků


Vybraná varianta
Křížová deska 6 119x119 (0.0.714.07)
Křížová deska 6 119x119
0.0.714.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 křížová deska, Al
Instalační materiály

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.07
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 230 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Křížová deska 6 119x119 urychluje návrh víceosých systémů založených na lineárních jednotkách KGT 6 60 P20 a GSF 6 60 a lineárním vedení 6 60. Lze jej také použít jako univerzální adaptér mezi lineární jednotkou a profily Line 6 a 8.
Montážní deska je přišroubována k vozíku vedení. Všechny potřebné otvory jsou do křížové desky vyvrtány z výroby.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60Schlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60Schlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6Kompatibilität:  AdaptivSchlittenform:  Kreuzschlitten

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
76169990