Věšák na štítky


Vybraná varianta
Podložka pod štítky, systém háčků a držáků, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.654.53)
Podložka pod štítky, systém háčků a držáků, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.654.53
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 podložka pod štítky, systém háčku a držáku, PA
1 karta (56 x 28 mm)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.53
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 25 g
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Přehledné označení zajišťuje, že nářadí a vybavení jsou vždy vráceny tam, kam patří. Podložky pod štítky item lze dodatečně namontovat na jakýkoli upevňovací blok ze systému háčků a držáků item (kromě Jednoduchý háček). Robustní podložky pod štítky PA se dodávají v šedé a černé barvě, aby bylo možné je barevně odlišit. Jednoduše označte, připněte podložku na místo a užívejte si výhod kvalitní organizace.
Náhradní popisové štítky (0.0.432.47) jsou dodávány samostatně.

Varianty

Řadit podle

Colore:  nero nero
Colore:  grigio grigio

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
39269097