Štítkový profil 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.46 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 106 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedá/průhledná |
Popis
Štítkové profily jsou k dispozici jako metráž nebo v délce 2 000 mm. Uživatelé si je mohou sami zkrátit například víceúčelovými kleštěmi značky item (0.0.265.63). Každé úložné místo se jasně označí. Vše pak bude řádně uspořádané.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PVC) | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PVC) | |
| Řada: Systém pracovních stolů | Dodací jednotka: Kus | Délka: 160 | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PVC) | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PVC) | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PVC) |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Číslo celního tarifu
39162000


Šedá

Hliník, přírodní