Štítkový profil 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.454.59 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,37 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Držák štítků 8 160 x 40 se používá k upevnění štítků k policím, pracovním stolům a vybavení. Skládá se ze štítkového profilu, který má ochrannou lištu a boční krytky, a dvou ocelových klipů 8.
Použití libovolných papírových štítků
Držák štítků pojme papírové štítky o výšce 36 mm, které lze libovolně přizpůsobit. Průhledný pásek chrání štítky před znečištěním.
Držák štítků libovolné délky
Štítkový profil lze také nařezat na požadovanou délku a použít k výrobě libovolně dlouhých držáků štítků. Profil štítku je pak uzavřen bočními krytkami.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: Sistema de bancos de trabajo | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 160 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042990
Štítkový profil 8
* Povinný údaj


Gris


Aluminio, natural