Štítkový profil 8


Vybraná varianta
Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná (0.0.687.03)
Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná
0.0.687.03
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
Použít v nástroji Engineeringtool
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.03
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 194 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPVC
Barvašedá/průhledná

Popis

Štítkový profil 8 32 E
Díky tomuto prostorově úspornému držáku štítků můžete každý nástroj okamžitě vrátit přesně tam, kam patří. Držák je v drážce upevněn bez použití nářadí a lze jej zkrátit na požadovanou velikost pomocí univerzálních kleští. Šablonu aplikace Word lze stáhnout ze stránky s popisem produktu držitele v internetovém obchodě item a použít ji k vytvoření ilustrovaných štítků.

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  Sistema de bancos de trabajoUnidad de suministro:  PiezaLargo:  160 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Číslo celního tarifu
39162000