Ložisková jednotka
Technické údaje
Rozsah dodávky
Šroub 8 D14 e
Váleček D14
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x16, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7089-8-200 HV, lesklé pozinkování
4 kolíky ISO 8735-D-6m6x32 ocel, kalené
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.294.15 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 400 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Utahovací moment, pojistná matice | Mkruhová matice = 20 Nm |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 7 800 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 4 400 N |
Popis
Ložiskové jednotky e (excentrické) a c (centrické) se liší geometrií čepů.
Excentrické čepy se mohou dodatečně nastavit tak, že výsledkem je ložisková jednotka bez vůle. Ložiskové jednotky by se proto měly vždy používat ve dvojicích, a sice v centrickém a excentrickém provedení.
Ložiskové jednotky musí být vybaveny stírací krytkou, aby se předešlo předčasnému opotřebení.
a = válcový kolík ISO 8735-D-6m6x32
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: concéntrico |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000