Válečková dráha D100
Vybraná varianta

Válečková dráha 100 D4–50, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.650.48
0.0.650.48
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.48 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ABS |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Možné jsou následující kombinace:
Válečková dráha 100 D4–20/33 (0.0.649.60): Válečky D30 (všechny barvy)
Válečková dráha 100 D4–20/33 ESD (0.0.662.24): Válečky ESD D30 (0.0.620.41)
Válečková dráha 100 D4–50 (0.0.650.48): Válečky D30 s nákolkem (všechny barvy)
Válečková dráha 100 D4–50 ESD (0.0.662.25): Válečky ESD D30 s nákolkem (0.0.648.97)
Varianty
Řadit podle
Farbe: grau | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30/2-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097
Válečková dráha D100
Vybraná varianta

Válečková dráha 100 D4–50, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.650.48
0.0.650.48

grau

schwarz