Táhlo D25
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Táhlo D25–610, ocel, pozinkování
1 Nárazník M8 D30x30, NBR
1 Dvojitá zkrutná pružina D32x4–70, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.674.29 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,609 kg |
| Trv. síla | Fper. = 3 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Max. nosnost | M = 3000 kg |
Popis
Ergonomický mechanismus pro samočinné zvedání táhla D25–610 snižuje namáhání zad. Integrovaná pružina táhlo tlačí nahoru, což znamená, že vozíky mohou uživatelé snadno připojovat a odpojovat nohou, aniž by se museli ohýbat. Pokud není táhlo potřeba, automaticky se sklopí, aby o něj nebylo možné zakopnout.
Táhlo D25–610 se připojuje ke spojce táhla D25–30. Čep spojky by měl směřovat směrem dolů.
Důležité: Ujistěte se, že je použita správná kombinace táhla a spojky. Spojku táhla D25–74 nelze použít, protože se její čep nachází v jiné pracovní výšce.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: LPS | Délka tažné tyče: 574 | Šířka tažné tyče: 202 | Tloušťka: 6 | Vlastní zdvih: ✓ | |
| Řada: 8 | Délka tažné tyče: 650 | Šířka tažné tyče: 313 | Tloušťka: 8 | Vlastní zdvih: ✓ | |
| Řada: 8 | Délka tažné tyče: 650 | Šířka tažné tyče: 313 | Tloušťka: 8 | Vlastní zdvih: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
73269098