Držák, plochý
Vybraná varianta

Spojovací deska 5 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.677.76
0.0.677.76
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.76 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Sint-nerez |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Pro připojení držáků ke komponentům bez drážek je třeba zajistit potřebné průchozí otvory nebo závity.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Pravoúhlé | |
| Řada: 5 | Materiál: Spékaná ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 6 | Materiál: Spékaná ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Spékaná ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 10 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní | |
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Pravoúhlé | |
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Pravoúhlé | |
| Řada: 8 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Pravoúhlé | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel | Barva: Bílý hliník | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ připojení: Paralelní |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269096
Držák, plochý
Vybraná varianta

Spojovací deska 5 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.677.76
0.0.677.76

Hliník, přírodní










Bílý hliník