Držák, plochý


Vybraná varianta
Sada držáků 8 2V 80x40 (0.0.719.50)
Sada držáků 8 2V 80x40
0.0.719.50
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 plochý úhelník 80x40, tlakově litý Al, přírodní
2 vložky, tlakově litý zinek, leskle pozinkované
2 matice s T-drážkou 8 St M8, nerez, leskle pozinkované
2 zápustné šrouby DIN 7991 M8x18, nerez, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.50
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 110 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada plochých úhelníků 8 2V 80x40 má dvě vložky s ochranou proti pootočení pro spojení paralelních profilů odolných proti pootočení pomocí dvou drážek Line 8. Úhelník lze použít také k upevnění panelových prvků na profily.
Vložky lze nasazovat v úhlu 90° a obracet je. Tím je zajištěno, že prvky proti kroucení lze umístit tak, aby odpovídaly uspořádání profilové drážky. Obrácením vložky vznikne rovný povrch.
Pro přizpůsobení funkcí proti pootočení se orientace vložek na zadní straně úhelníku upravuje pomocí šroubováku.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  5Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  6Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  10Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Bílý hliník Bílý hliníkS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910