Držák, plochý


Vybraná varianta
Držák 8 80x40, plochý, ocel, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.692.16)
Držák 8 80x40, plochý, ocel, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.692.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.692.16
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 116 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Více podpory pro všechny případy! Plochý ocelový držák 8 80x40 a ocelový úhelník 8 40 jsou univerzální upevňovací prvky, které zpevňují konstrukce a nabízejí jednoduchý způsob spojení jakýchkoli prvků, jako jsou panely nebo police.
Plochý ocelový držák 8 80x40 a ocelový úhelník 8 40 jsou vyrobeny z oceli, která zajišťuje vysokou nosnost. Přenášejí statické i dynamické zatížení. Plochý ocelový držák 8 80x40 lze dodatečně namontovat pro zpevnění rámů a spojů.
Poznámka: Ploché držáky a úhelníky v různých velikostech a z různých materiálů najdete v internetovém obchodě.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  10Material:  Stainless steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumESD-safe:  XConnection type:  Parallel

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098