Válečkový profil
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.350.01 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 44,19 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 26,61 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 508,41 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 331,49 cm4 |
| Hmotnost | m = 11,93 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 79,98 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 82,87 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100
Válečkový profil
* Povinný údaj