Koncový uzávěr a mazací systém
Technické údaje
Rozsah dodávky
stírací krytka 8 D25, pravá
stírací krytka 8 D25, levá
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x10, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.350.13 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 170 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Koncová krytka a mazací plsť jsou na konci výroby nasyceny olejem. Doporučený interval doplnění oleje: každých šest měsíců.
Předpružené stírací a mazací plsti se mohou v případě potřeby dodatečně namazat skrze mazací otvor. Doporučený cyklus mazání: 6 měsíců.
Pro zajištění dostatečného mazání se musí dodržet určité minimální délky zdvihu vozíku vedení.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Grey |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097


Black

Grey