Sada LED světel E


Vybraná varianta
Sada LED svítidel E 30 W 40 x 40 x 850 (0.0.701.48)
Sada LED svítidel E 30 W 40 x 40 x 850
0.0.701.48
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

LED svítidlo E 30 W
Elektronický transformátor, LED 30 W 24 V

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.701.48
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,922 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Budiž světlo! Rozptylový panel a kryt s mikrohranoly na LED svítidlech E zajišťují rovnoměrné neoslňující osvětlení pracovních ploch o intenzitě přesahující 1 000 luxů. Odolná LED svítidla jsou vybavena mechanismem plynule otočným o 360°, který zajišťuje jejich ideální vyrovnání.
LED svítidla E jsou k dispozici v délkách 600, 850 a 1 100 mm. Prostorově úsporné pouzdro je vybaveno vypínačem zap./vyp. a napájecím kabelem se systémovým zástrčkovým konektorem.
Tato energeticky úsporná svítidla jsou k dispozici v sadě s transformátorem. Dají se také samostatně kombinovat s rozbočovači, bezdrátovými stmívači a dalšími svítidly ze systému svítidel značky item.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).
Rozložení osvětlení [měřeno ve vzdálenosti 900 mm]
1500 luxů

Varianty

Řadit podle

Power:  40 WattLength:  1100 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
85395200