Profil pouzdra LED


Vybraná varianta
Krycí profil LED 8 14x5, přírodní odstín (0.0.715.74)
Krycí profil LED 8 14x5, přírodní odstín
0.0.715.74
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.74
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,967 kg
Hmotnostm = 147 g/m
Tvrdost60 Sh A
Dodací jednotka1 role à 20 m
MateriálPVC
Barvapřírodní odstín

Popis

Krycí profil LED 8 14x5 pojme LED pásek o šířce 10 mm a výšce 3 mm. Tento průsvitný kryt zabraňuje vniknutí nečistot a chrání před poškozením.
Po vložení pásku LED se boky sepnou a konec kabelu se utěsní pomocí krycího profilu LED 8 14x5, krytka (0.0.719.68). Poté se dutý komorový profil upevní do drážky řady 8 a nasadí se druhá krytka.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 20000
Dodací jednotka:  RoleDélka:  20000

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39269097