LED pásek


Vybraná varianta
LED pásek RGB 24 V NPN, 1 m (0.0.715.45)
LED pásek RGB 24 V NPN, 1 m
0.0.715.45
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.45
Provozní napětí24 V DC
stmívatelnéAno
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 46,7 g
Okolní teplota (během provozu)-10 °C … +45 °C
Třída ochranyIP 53
Životnost50.000 h (L80/B10)
Výkon LED14,4 W/m
Dodací jednotka1 kus à 1 000 mm
Type designationNPN

Popis

LED pásek RGB 24V, 1 m je flexibilní pásek se svítivými diodami , který lze použít k signalizaci stavů ve výrobě a logistice. Pomocí čtyřpólového propojovacího kabelu lze zobrazit různé barvy.
Čtyřžilový propojovací kabel má otevřené konce kabelu, které umožňují rychlé připojení ke konektoru M12 4P (0.0.718.00) nebo ke zdroji napájení 24 V.
 
Pozitivní spínání (PNP):
Diodový pásek spíná kladný potenciál na svých vstupech.

Negativní spínání (NPN):
Diodový pásek spíná záporný potenciál (zem) na svých vstupech.

Montážní pokyny

LED pásek lze zkracovat v úsecích po 100 mm a instaluje se do drážky řady 8 pomocí LED krycího profilu 8 (0.0.718.15) a LED krycího profilu 8 14x5, krytky (0.0.719.68).

Varianty

Řadit podle

Longitud:  1 mConmutación:  NPN
Longitud:  2 mConmutación:  NPN
Longitud:  1 mConmutación:  PNP
Longitud:  2 mConmutación:  PNP

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395100