Libela 8 D20

0.0.672.96


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

libela D20x14 M5, přírodní odstín
drážková matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub DIN 913 M5x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.672.96
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 22,3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ujistěte se, že je vše dokonale seřazeno během okamžiku. Libela item usnadňuje kontrolu vodorovné polohy profilů a stolů. Zejména při používání mobilních pracovních stanic nabízí neuvěřitelně pohodlný způsob, jak zkontrolovat, zda jsou stavěcí nohy správně nastaveny pro vyrovnání výšky. Libela se šroubuje do drážky na profilu, takže pracovníci používající mobilní zařízení s sebou nemusí nosit další libelu.
Poznámka:Lihové libely se tak nazývají proto, že kapalina v nich je obvykle líh nebo jiný alkohol, který zamrzá při nižších teplotách než voda, která by mohla při ochlazování a rozpínání způsobit prasknutí skla.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21160115
eCl@ss 4.0
21031201
eCl@ss 4.1
21031201
eCl@ss 5.0
21160108
eCl@ss 5.1
21160108
UNSPSC 7.0
27111802
UNSPSC 9.0
27111802
eCl@ss 6.0.1
21160108
eCl@ss 7.1
21160115
eCl@ss 11.0
21160115
Číslo celního tarifu
90318020