Lineární jednotka LRE KGT


Vybraná varianta
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20 (0.0.668.08)
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20
0.0.668.08
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.668.08
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 13,83 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 202,12 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 220,68 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 2 000 N
Maximální síla ve směru yFy max = 2 400 N
Maximální síla ve směru zFz max = 1 600 N
Hmotnostm = 10,017 kg
Hmotnostm = 14,027 kg/m
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0 kg/m
Účinnost. = 0,85
Max. rychlostdo 1 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 10,017 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 14,027 g/mm
Max. zrychleníamax  = 5 m/s2
Max. rychlostVmax = 1 m/s
Přesnost opakování. = 0,05 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 402,7 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 10,1 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 84,4 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 2 687 mm
max. hnací moment. = 7,5 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 76 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 64 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 96 Nm
účinnostsmin = 76,5 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 1 700 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 1 900 mm
Zdvihh = 20 mm/U
účinnostη = 85 %
Moment odporu, osa xWx = 48,6 cm3
Moment odporu, osa yWy = 54,93 cm3

Popis

Díky pohonu kuličkovým šroubem se lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20 vyznačuje extrémně vysokou opakovací přesností. Stoupání vřetena 20 mm podporuje maximální rychlost až 1 m/s a vysoké provozní zatížení. Pomocí válečkových vedení unese D14 vysoké užitečné zatížení až 160 kg.
h = vodorovná orientace
v = svislá orientace
Rychlost pojezdu „v“ ve vztahu ke vstupním otáčkám „n“ (kuličkový šroub, řetězový a hřebenový pohon)
Pracovní síla Fx závislá na vstupním momentu M (pohon kuličkovým šroubem, řetězový pohon, hřebenový pohon)

Varianty

Řadit podle

Typ vodítka:  Hřídel D10Vedení vřetena:  5 mm
Typ vodítka:  Hřídel D10Vedení vřetena:  20 mm
Typ vodítka:  Hřídel D14Vedení vřetena:  5 mm
Typ vodítka:  Hřídel D14Vedení vřetena:  20 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Číslo celního tarifu
84879090