Pásek KLE


Vybraná varianta
Lišta KLE 8 80x80, nerez (0.0.609.58)
Lišta KLE 8 80x80, nerez
0.0.609.58
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.58
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 108 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 20 mm

Popis

Kompletní lineární jednotky s proměnnou délkou zdvihu (H), pohonná jednotka a reverzní jednotka, profil skříně s integrovaným vedením válečků na kalených vodicích hřídelích, přednastavených s vymezenou vůlí. Ozubený řemen ve vodicích drážkách funguje jako labyrintové těsnění, napínací zařízení ozubeného řemene je integrováno do reverzní jednotky spolu s řemenicemi uloženými v kuličkových ložiskách.
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.

Varianty

Řadit podle

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
73269098