Vícezásuvková napájecí lišta


Vybraná varianta
Vícezásuvková napájecí lišta, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44)
Vícezásuvková napájecí lišta, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou
0.0.627.44
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kryt, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
5 zásuvek Schuko
1 vypínač s kontrolkou, dvoupólový
1 systémová zástrčka
1 systémová zásuvka
2 připojovací desky
2 drážkové matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování
upínací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.627.44
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 450 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Robustní vícezásuvková napájecí lišta průmyslové kvality pro vaše pracovní stoly. Hliníkový kryt odolný proti nárazu obklopuje 5 zásuvek (německá norma) a dvoupólový vypínač s kontrolkou.
Připojení k síti pomocí pevného běžného napájecího kabelu nebo systémové zástrčky – lze také připojit přímo k síti pomocí adaptéru zásuvky/zástrčky (0.0.417.45, max. 16 A).
Lze připevnit do drážek profilů a všech panelů: pomocí přiložených upevňovacích držáků zapadne do roviny. Upevňovací sady také umožňují montáž jednotek pod úhlem 90° nebo 70° (obzvláště ergonomické). Tyto sady se pak používají místo upevňovacích držáků dodávaných s vícezásuvkovými napájecími lištami.

Varianty

Řadit podle

Connecting Cable: 
Connecting Cable:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Číslo celního tarifu
85365080