Montážní sada XMS, vícezásuvkové napájecí/rozvodné lišty
0.0.655.27
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 adaptační desky, ocel, lesklé pozinkování
4 šroubové svorky, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433-4.3, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M4x12, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.655.27 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 76 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Uživatelé tak mohou bezpečně upevnit napájecí lišty a přípojky uvnitř rámů XMS.
Vhodné pro upevnění rozvodné lišty (0.0.631.56), vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, s běžným napájecím kabelem (0.0.627.43) a vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44).
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
Číslo celního tarifu
73269098