item logo divider Haberkorn
Přihlášení
Košík
  • OBCHOD
  • ONLINE NÁSTROJE
  • TÉMATICKÝ SVĚT
  • PODPORA
  • SPOLEČNOST
Přihlášení
Košík
  1. OBCHOD /
  2. Strojní kabiny /
  3. Provozní a montážní prvky
Provozní a montážní prvky
Provozní a montážní prvky

Provozní a montážní prvky

Provozní prvky, síťové přípojky a montážní krabice založené na systému Modul 45 (M45) lze snadno připnout do kabelovodů profilů řady XMS. Rozvodné lišty nabízejí kromě uzemněných zásuvek (německá domácí norma) také porty USB s funkcí nabíjení. Vícezásuvkové napájecí lišty a svítidla lze propojit pomocí systémové zástrčky a prodlužovacích kabelů.

19 výsledky
Rozvodná lišta
Rozvodná lišta
2 Varianty
Vložka, rozvodná lišta
Vložka, rozvodná lišta
3 Varianty
Proudová ochrana rozvodné lišty
Proudová ochrana rozvodné lišty
0.0.633.95
Montážní sada XMS, vícezásuvkové napájecí/rozvodné lišty
Montážní sada XMS, vícezásuvkové napájecí/rozvodné lišty
0.0.655.27
Vícezásuvková napájecí lišta
Vícezásuvková napájecí lišta
2 Varianty
Univerzální držák
Univerzální držák
7 Varianty
Prodlužovací kabel, zásuvka/zástrčka
Prodlužovací kabel, zásuvka/zástrčka
2 Varianty
Šroubová příchytka - XMS
Šroubová příchytka - XMS
0.0.652.72
Zástrčkové připojení
Zástrčkové připojení
4 Varianty
Zásuvka 33° M45
Zásuvka 33° M45
3 Varianty
Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
0.0.691.55
Adaptér 8 M45
Adaptér 8 M45
2 Varianty
Tlačítko, 22 mm
Tlačítko, 22 mm
3 Varianty
Držák štítků 22 mm
Držák štítků 22 mm
0.0.714.20
Vložka štítku 27x18
Vložka štítku 27x18
0.0.714.21
Nouzový vypínač, otočný, 22 mm
Nouzový vypínač, otočný, 22 mm
0.0.691.53
Přepínač, 60°, 22 mm
Přepínač, 60°, 22 mm
0.0.691.54
Kontaktní blok
Kontaktní blok
2 Varianty
Sada zemnicí k profilu instalačního sloupu, pozinkování
Sada zemnicí k profilu instalačního sloupu, pozinkování
0.0.663.49
item
Vaše myšlenky za to stojí.®
Produkty
Svět produktů Novinky
Řešení
Konfigurátory Aplikace
Podpora
item Academy Smluvní prodejci
Do data
Blog Veletrhy
Právní upozornění Soukromí Všeobecné obchodní podmínky
© item Industrietechnik GmbH 2025