Perforovaný plech
Technické údaje
Technická poznámka
válcovaný za studena (neodmaštěný) nebo nastříkaný
průměr otvorů = 10 mm ve střídavých řadách
DIN 24041; zbývající plocha cca 60%
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.457.13 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 4,8 kg/m2 |
| Dodací jednotka | 1 ks rozměr tabule cca 3 000x1 500 mm |
| Materiál | AlMg3 |
| Barva | černý odstín |
Popis
Provedení s nástřikem práškovou barvou je odolné proti povětrnostním vlivům.
Varianty
Řadit podle
Colour: Aluminium, natural | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: Aluminium, natural | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | |
Colour: Black | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: Black | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Číslo celního tarifu
76061230


Aluminium, natural

Black