Perforovaný plech


Vybraná varianta
Plech děrovaný Al 3mm, černý odstín (0.0.428.30)
Plech děrovaný Al 3mm, černý odstín
0.0.428.30
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

válcovaný za studena (neodmaštěný) nebo nastříkaný
průměr otvorů = 10 mm ve střídavých řadách
DIN 24041; zbývající plocha cca 60%

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.428.30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 4,8 kg/m2
Dodací jednotkapřířez max. 2 970x1 470 mm
MateriálAlMg3
Barvačerný odstín

Popis

Děrovaný plech z hliníku se používá pro řadu aplikací: jako stínění, jako podlahová či stropní výplň umožňující proudění vzduchu a prachu nebo jako odkládací plocha či dekorativní obložení stěny.
Provedení s nástřikem práškovou barvou je odolné proti povětrnostním vlivům.

Varianty

Řadit podle

Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDelivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470
Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDelivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500
Colour:  Black BlackDelivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470
Colour:  Black BlackDelivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Číslo celního tarifu
76061230