Magnetická zarážka dveří


Vybraná varianta
Magnetická zarážka dveří 6/8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.719.45)
Magnetická zarážka dveří 6/8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.719.45
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 kryt, PA-GB, šedý
1 dorazová deska, ocel, lesklé pozinkování
1 matice s T-drážkou V 8 ocel M4, lesklé pozinkování
2 matice s T-drážkou 6 ocel M4, lesklé pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M4x14, ocel, leskle pozinkovaný
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M4x10, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.45
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 53 g
Přídržná síla40 N
Dodací jednotka1 sada
Barvašedý odstín podobný RAL 7042
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Magnetická zarážka 6/8 kombinuje dveřní lištu s magnetickým přídržným mechanismem a je určena pro kyvné dveře z hliníkových profilů řady 6, které jsou instalovány do dveřního rámu z profilů řady 8.
Pouzdro s magnetem je zajištěno v drážce řady 8 rámového profilu. Ocelová dorazová deska se instaluje do drážky řady 6 segmentu dveří.
Hloubka zarážky a rozměr mezery mezi dveřmi při použití magnetické zarážky 6/8 a těsnění 8 30 (0.0.616,57) jsou shodné. Tyto výrobky představují ideální kombinaci v případech, kdy je třeba kyvné dveře z profilů řady 6 uzavřít pomocí celoobvodového těsnění ve dveřním rámu z profilů řady 8.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  grigio grigioGriglia:  40x40 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  nero neroGriglia:  40x40 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  grigio grigioGriglia:  32x18 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  6Seconda serie:  NessunaColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Griglia:  30x30 mmTipo scanalatura:  6 mm
Serie:  6Seconda serie:  8Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Griglia:  30x30 mmTipo scanalatura:  8 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051990