Magnetický držák


Vybraná varianta
Držák magnetický 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.627.86)
Držák magnetický 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.627.86
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Polovina pouzdra magnetu 8, PA-GF
2 magnety, 20 x 5 x 2, ocel, poniklované
2 magnetické zarážky dveří, 8jamkové patky, ocel, pozinkované
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M3 x 10, ocel, pozinkované
2 čtvercové matice DIN 562 M3, ocel, pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.627.86
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 18 g
Přídržná síla40 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

S magnetický držákem 8 item musíte je podržet nářadí nebo kovový předmět na správném místě. Permanentní magnet drží silou 40 N. Magnetický držák 8 uchytíte jednoduše (i dodatečně) do drážky 8.

Varianty

Řadit podle

Shape:  Rectangular RectangularInstallation position:  Line 8 groove, internalColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Shape:  Square SquareInstallation position:  Line 8 groove, externalColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Shape:  Square SquareInstallation position:  Line 8 groove, externalColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Shape:  Circular CircularInstallation position:  Profile Tube D30Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051110