Montážní sada kabelových kanálů E

0.0.636.67


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 krytky 160x80 KW, ocel, bílý hliník
2 průchodky krycího profilu 160 s těsnicím kartáčkem, PA
Upevňovací materiály

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.636.67
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 621 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Stejně hluboký, ale ne tak vysoký: Pomocí montážní sady kanálového profilu U 160x80 SE a kabelového kanálu E 160x80 lze vytvořit dostatečně dimenzované kabelové kanály, které jsou plošší než kanály s použitím kanálového profilu U 160x160 SE.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Číslo celního tarifu
83024200